OPC UA Sunucusu Permalink

CODESYS’in standart kurulumunda bir OPC UA Sunucusu bulunur. Öncelikle uygulamaya bir İletişim Yöneticisi nesnesi ekleyip, ardından bunun altına OPC UA Sunucusu nesnesini ekleyerek OPC UA Sunucusunu projenize ekleyebilirsiniz.

OPC UA Sunucu nesnesini kullanarak bir istemci aracılığıyla kontrolörün değişken arayüzüne erişebilirsiniz. OPC UA Sunucusu, bağlı OPC UA İstemcileriyle ayrı bir TCP bağlantısı üzerinden iletişim kurar. Bu nedenle, bu bağlantıların güvenliği ayrı ayrı yeniden kontrol edilmelidir.

OPC UA Sunucusu artık istemciyle şifreli iletişim ve OPC UA kullanıcı yönetimi kullanılarak korunabilir. Bunun için olası ayarları aşağıdaki bölümlerde bulacaksınız:

NOT

NOT
NOT
NOT

NOT

NOT

3.5 SP17 ve üzeri çalışma zamanı sürümlerinde, CODESYS çalışma zamanı sistemlerine erişim için varsayılan olarak bir cihaz kullanıcı yönetimi ayarlanmalıdır. Ancak, OPC UA Sunucusu için, açıkça izin verildiği takdirde anonim erişime izin vermeye devam etmek mümkündür. Bu izin, «İletişim İlkesini Değiştir» iletişim kutusunda verilir. cihaz editörünün sekmesi.

CODESYS OPC UA sunucusu aşağıdaki özellikleri destekler:

  • Veri türlerine ve değişkenlere göz atma

  • Standart okuma/yazma hizmetleri

  • Değer değişiklikleri için bildirim: abonelik ve izlenen öğe hizmetleri

  • "OPC UA standardına (profil) göre şifrelenmiş iletişim: Basic256SHA256)"

  • IEC uygulamasının "IEC 61131-3 için OPC UA Bilgi Modeli "ne göre görüntülenmesi

  • Desteklenen profil: "Mikro Gömülü Aygıt Sunucu Profili"

  • Oturum sayısı

    Varsayılan olarak, izlenen öğeler ve abonelikler kısıtlanmamıştır. Sayı, ilgili platformun performansına bağlıdır.

  • OPC UA standardına göre olayların gönderilmesi

  • Bir veri kaynağı ile iletişim OPC UA İstemcisi

    Daha fazla bilgi için bkz: ⮫ «Bir Veri Kaynağı OPC UA İstemcisinin OPC UA Sunucusuna Bağlantısının Kurulması »

OPC UA İstemcisi UAExpert'e bu bölümde birçok kez atıfta bulunulmuştur. UAExpert, "Unified Automation" satıcısının bir ürünüdür.

Daha fazla bilgi için bkz: ‎⮫ Birleşik Otomasyon

Oluşturduğunuzda ⮫ «IEC Sembol Seti Yapılandırması » Communication Manager ile OPC UA erişimi otomatiktir.

Uygulama notu

Bir OPC V2 veya OPC V3 sunucusunun nasıl kurulacağı ve yapılandırılacağı ve AC500 PLC'ler için nasıl kullanılacağı ‎⮫ OPC sunucusu nasıl kullanılır uygulama notunda açıklanmaktadır.

Uygulama örneği

OPC protokolünü daha iyi anlamak ve PLC'yi buna göre yapılandırmak için ‎⮫ uygulama örneği mevcuttur.